|
|
|
HMIZSD4G
Magelis HMI tartalék alkatrész, 4GB SD memória kártya, HMI GTO terminálhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Memóriakártya
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Memóriakártya
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Továbbfejlesztett panel
|
Memóriakapacitás
|
4 GB
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
HMIGTO1300
HMIGTO1310
HMIGTO2300
HMIGTO2310
HMIGTO2315
HMIGTO3510
HMIGTO4310
HMIGTO5310
HMIGTO5315
HMIGTO6310
HMIGTO6315
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
1,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,526 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
45,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,54 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|