|
|
|
HMIZSFIXTF1
Magelis HMI tartalék alkatrész, rögzítő HMI ST6 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony ST6 & STW6
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
2 darabos készlet
2 darabos készlet
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Érintőkijelző 7 inch
Érintőkijelző 10 inch
Érintőkijelző 12 inch
Érintőkijelző 15 inch
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Kisméretű érintőképernyős panel
|
Készlet összeállítás
|
2 combi-head csavarok és szorítók
3 combi-head csavarok és szorítók
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
818,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|