|
|
|
HMIZSRTC1
Magelis HMI tartalék alkatrész, akkumulátor RTC-hez, HMI STO és HMI STU terminálhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony STO & STU
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Telep
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Villamos tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Érintőkijelző 4.3 inch
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,8 cm
|
1.csomag hossza
|
3,6 cm
|
1. csomag súlya
|
18 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
798 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,942 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|