|
|
|
HMIZSUSBB2
Magelis HMI kiegészítő, előlapi USB hosszabbító (USB micro B), 1m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony ST6
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszabbítókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
STM6 display
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
1 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó micro B USB 1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
74,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,015 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|