|
|
|
HMIZU50
Magelis HMI kiegészítő, por és nedvességálló tömítés HMIZRA1 paraméterezhető világító USB nyomógomb modulhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony HMIZ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Illuminated USB switch
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
75 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
13 cm
|
2. csomag hossza
|
18 cm
|
2. csomag súlya
|
225 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,5 kg
|
|
|