|
|
|
HMIZUV0W
Magelis HMI kiegészítő, UV álló védőfólia HMISTO7 4,3" terminálhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony STO & STU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőperem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
HMISTO7...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
4.3" small touch screen panel
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
7 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
960 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3200
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
42,72 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|