Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILA1R571TC2A0 |
Schneider-Electric
 
ILA1R571TC2A0 picture- web-product-data-sheet
ILA1R571TC2A0
Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, RS485, 24…36 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILA
Motortípus Váltakozóáramú szinkron szervomotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
380...415 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész RS485, Interbus csatlakozás
Hosszúság 189,3 mm
Winding type High speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 5100 rpm -24 V
7500 rpm -36 V
Névleges nyomaték 0,26 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 9,6, 19,2 és 38,4 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 50 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Multi turn encoder
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9 mm
Tengelyhossz 20 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 11000 mA állandó
7500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 0,43 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,26 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 16384 points/turn x 4096 turns
Pontossági hiba +/- 0,05°
Forgórész tehetetlenség 0,1 kg.cm²
Maximális radiális erő Fr 89 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 104 N (nyomóerő)
104 N (húzóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,4 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 61800-3
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 55011
EN 50347
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3 C1 kategória
Terméktanúsítványok cULus
TÜV-NURTL
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,0 cm
1. csomag súlya 1,8 kg