Schneider-Electric
 
ILA2K571PB2A0 picture- web-product-data-sheet
ILA2K571PB2A0
Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILA
Motortípus Váltakozóáramú szinkron szervomotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Ethernet/IP, Interbus csatlakozás
Hosszúság 189,3 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 3200 rpm -24 V
5100 rpm -48 V
Névleges nyomaték 0,44 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 125, 250, 500 kbauds
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 50 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Multi turn encoder
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9 mm
Tengelyhossz 20 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55,2 V
Áramfelvétel 5000 mA legnagyobb folyamatos
7000 mA állandó
Tartozék biztosíték névleges értéke 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 0,62 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,44 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 16384 points/turn x 4096 turns
Pontossági hiba +/- 0,05°
Forgórész tehetetlenség 0,095 kg.cm²
Maximális radiális erő Fr 89 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 104 N (nyomóerő)
104 N (húzóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,4 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 55011
IEC 60072-1
EN/IEC 61800-3
EN 50347
EN 61800-3:2001, második környezet
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 61800-3 1. környezet
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
cULus
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 35,5 cm
1. csomag súlya 1,7 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months