Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILA2P572PC1A0 |
Schneider-Electric
 
ILA2P572PC1A0 picture- web-product-data-sheet
ILA2P572PC1A0
Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet POWERLINK, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILA
Motortípus Váltakozóáramú szinkron szervomotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Ethernet Powerlink, Interbus csatlakozás
Hosszúság 163,8 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 1600 rpm -24 V
3400 rpm -48 V
Névleges nyomaték 0,78 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 100 Mbits
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 50 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Single turn encoder
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9 mm
Tengelyhossz 20 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55,2 V
Áramfelvétel 7000 mA legnagyobb folyamatos
8500 mA állandó
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 1,62 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,78 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 16384 pont/fordulat
Pontossági hiba +/- 0,05°
Forgórész tehetetlenség 0,173 kg.cm²
Maximális radiális erő Fr 107 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 104 N (nyomóerő)
104 N (húzóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,7 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 55011
EN 61800-3 C1 kategória
EN/IEC 61800-3
IEC 61800-3 1. környezet
EN 50347
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,5 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,5 cm
1. csomag súlya 2,0 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months