Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILE1B661PC1A6 |
Schneider-Electric
 
ILE1B661PC1A6 picture- web-product-data-sheet
ILE1B661PC1A6
Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, Profibus DP, 24…36 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILE
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
380...415 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Profibus DP, Interbus csatlakozás
Hosszúság 229 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Worm gear, 3 stages
Csökkentési arány 54:1 (1715:32)
Névleges sebesség 75 rpm -24 V
75 rpm -36 V
Névleges nyomaték 5,8 N.m -24 V
6 N.m -36 V
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 9,6, 19,2, 45,45, 93,75, 187,5, 500, 1500, 3000, 6000 és 12000 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 66 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 36 mm
Szerelőlyukak száma 2
Szerelőlyukak átmérője 4,4 mm
Visszacsatolás típusa BLDC encoder
Tengelyvég Hole
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség rövidzár
Maximum supply current 0,1 A (tápellátás)
6,8 A -24 V
3,8 A -36 V
Névleges kimeneti teljesítmény 45 W -24 V
47 W -36 V
Csúcslassulási nyomaték 11,66 N.m -36 V
8,42 N.m -24 V
Folyamatos lassulási nyomaték 7,9 N.m
Detent torque 6,5 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 12 points/turn motor
0.56° gearbox output
Pontossági hiba +/- 1 pont
Maximum torsional backlash 1 °
Forgórész tehetetlenség 430 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 93 rpm
Maximális radiális erő Fr 200 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 80 N
Üzemidő órában 6000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 2,3 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 C1 kategória
EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 55011
EN 50347
IEC 61800-3 1. környezet
IEC 60072-1
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
cULus
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 38,5 cm
1. csomag súlya 2,25 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months