Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILE1F661PB1A3 |
Schneider-Electric
 
ILE1F661PB1A3 picture- web-product-data-sheet
ILE1F661PB1A3
Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, CANopen DS301, 24…36 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILE
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 380...415 V
24 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész CANopen DS301, Interbus csatlakozás
Hosszúság 174 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Straight teeth gear, 4 stages
Csökkentési arány 54:1 (490:9)
Névleges sebesség 73 rpm -24 V
88 rpm -36 V
Névleges nyomaték 10 N.m -36 V
9,5 N.m -24 V
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 50, 100, 125, 250, 500, 800 és 1000 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 66 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 16 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 4,4 mm
Szerelőlyukak körátmérője 73,54 mm
Visszacsatolás típusa BLDC encoder
Tengelyvég Ékelt
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 10 mm
Tengelyhossz 25 mm
Billentyű szélesség 16 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség rövidzár
Maximum supply current 0,06 A -36 V (tápellátás)
0,1 A -24 V (tápellátás)
3,5 A -36 V
4,3 A -24 V
Névleges kimeneti teljesítmény 73 W -24 V
88 W -36 V
Csúcslassulási nyomaték 12,64 N.m -24 V
17,5 N.m -36 V
Folyamatos lassulási nyomaték 11,5 N.m
Detent torque 3,3 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 12 points/turn motor
0.55° gearbox output
Pontossági hiba +/- 1 pont
Maximum torsional backlash 1 °
Forgórész tehetetlenség 441 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 92 rpm
Maximális radiális erő Fr 200 N (hosszirányú elhelyezkedés)
200 N (rövid idejű üzemeltetés)
Maximális tengelyirányú erő Fa 10 N (hosszirányú elhelyezkedés)
80 N (rövid idejű üzemeltetés)
Üzemidő órában 2500 óra csapágy rövid idejű üzemeltetés
15000 óra csapágy hosszirányú elhelyezkedés
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,85 kg
Környezet
Szabványok IEC 60072-1
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 50178
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 50347
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3:2001, második környezet
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
cULus
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11 cm
1. csomag szélessége 19 cm
1.csomag hossza 39 cm
1. csomag súlya 2,315 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 12,802 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 3. csomagban 10
3.csomag magassága 73,5 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 36,15 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 838
Garancia
Garancia 18 months