Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILE1R661PC1A4 |
Schneider-Electric
 
ILE1R661PC1A4 picture- web-product-data-sheet
ILE1R661PC1A4
Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, RS485, 24…36 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILE
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
380...415 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész RS485, Interbus csatlakozás
Hosszúság 174 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Straight teeth gear, 4 stages
Csökkentési arány 115:1 (3675:32)
Névleges sebesség 35 rpm -24 V
42 rpm -36 V
Névleges nyomaték 10 N.m -24 V
11 N.m -36 V
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 9,6, 19,2 és 38,4 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 66 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 16 mm
Gallér központ mélysége 4 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 4,4 mm
Szerelőlyukak körátmérője 73,54 mm
Visszacsatolás típusa BLDC encoder
Tengelyvég Ékelt
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 10 mm
Tengelyhossz 25 mm
Billentyű szélesség 16 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Maximum supply current 0,06 A -36 V (tápellátás)
0,1 A -24 V (tápellátás)
2,1 A -36 V
2,6 A -24 V
Névleges kimeneti teljesítmény 38 W -24 V
48 W -36 V
Csúcslassulási nyomaték 14,95 N.m -24 V
20,7 N.m -36 V
Folyamatos lassulási nyomaték 14 N.m
Detent torque 8 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 12 points/turn motor
0.26° gearbox output
Pontossági hiba +/- 1 pont
Maximum torsional backlash 1 °
Forgórész tehetetlenség 1962 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 44 rpm
Maximális radiális erő Fr 200 N (hosszirányú elhelyezkedés)
200 N (rövid idejű üzemeltetés)
Maximális tengelyirányú erő Fa 10 N (hosszirányú elhelyezkedés)
80 N (rövid idejű üzemeltetés)
Üzemidő órában 2500 óra csapágy rövid idejű üzemeltetés
15000 óra csapágy hosszirányú elhelyezkedés
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,85 kg
Környezet
Szabványok IEC 50347
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 61800-3 1. környezet
IEC 50178
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, második környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 35,5 cm
1. csomag súlya 2,25 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months