Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILE2K661PB1A7 |
Schneider-Electric
 
ILE2K661PB1A7 picture- web-product-data-sheet
ILE2K661PB1A7
Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, Ethernet/IP, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILE
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Ethernet/IP, Interbus csatlakozás
Hosszúság 229 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Worm gear, 3 stages
Csökkentési arány 92:1 (735:5)
Névleges sebesség 44 rpm -24 V
44 rpm -48 V
Névleges nyomaték 9,2 N.m -24 V
9,2 N.m -48 V
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 125, 250, 500 kbauds
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 66 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 36 mm
Szerelőlyukak száma 2
Szerelőlyukak átmérője 4,4 mm
Visszacsatolás típusa BLDC encoder
Tengelyvég Hole
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Betáplálási feszültség korlátok 18…55,2 V
Áramfelvétel 7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség rövidzár
Maximum supply current 0,1 A (tápellátás)
6,8 A -24 V
2,6 A -48 V
Névleges kimeneti teljesítmény 41 W -24 V
42 W -48 V
Csúcslassulási nyomaték 19,78 N.m -24 V
19,78 N.m -48 V
Folyamatos lassulási nyomaték 11,6 N.m
Detent torque 12,3 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 12 points/turn motor
0.33° gearbox output
Pontossági hiba +/- 1 pont
Forgórész tehetetlenség 1270 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 54 rpm
Maximális radiális erő Fr 200 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 80 N
Üzemidő órában 9000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 2,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 50347
IEC 50178
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 61800-3 1. környezet
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 60072-1
EN 61800-3 C1 kategória
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 2,3 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months