Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás
|
Készülék rövid neve
|
ILE
|
Motortípus
|
Kommutátor nélküli egyenáramú motor
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
48 V
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kommunikációs interfész
|
Ethernet Powerlink, Interbus csatlakozás
|
Hosszúság
|
174 mm
|
Winding type
|
Medium speed of rotation and medium torque
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Sebességváltó típus
|
Straight teeth gear, 4 stages
|
Csökkentési arány
|
54:1 (490:9)
|
Névleges sebesség
|
73 rpm -24 V
92 rpm -48 V
|
Névleges nyomaték
|
10 N.m -24 V
10 N.m -48 V
|
Átviteli sebesség
|
100 Mbits
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
66 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Gallér központ átmérője
|
16 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
4,4 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
73,54 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
BLDC encoder
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
10 mm
|
Tengelyhossz
|
25 mm
|
Billentyű szélesség
|
16 mm
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…55,2 V
|
Áramfelvétel
|
7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
16 A
|
Üzembe helyezési felület
|
Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
|
Bemenet/kimenet típusa
|
4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...4.5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
23...25 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
|
Védelem típusa
|
Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
STO
|
Maximum supply current
|
0,1 A (tápellátás)
6,8 A -24 V
3,8 A -48 V
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
112 W -48 V
90 W -24 V
|
Csúcslassulási nyomaték
|
20,9 N.m -24 V
20,9 N.m -48 V
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
11,6 N.m
|
Detent torque
|
4,36 N.m
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
12 points/turn motor
0.55° gearbox output
|
Pontossági hiba
|
+/- 0,5 pont
|
Maximum torsional backlash
|
1 °
|
Forgórész tehetetlenség
|
441 kg.cm²
|
Maximális mechanikai sebesség
|
92 rpm
|
Maximális radiális erő Fr
|
200 N (hosszirányú elhelyezkedés)
200 N (rövid idejű üzemeltetés)
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
10 N (hosszirányú elhelyezkedés)
80 N (rövid idejű üzemeltetés)
|
Üzemidő órában
|
2500 óra csapágy rövid idejű üzemeltetés
15000 óra csapágy hosszirányú elhelyezkedés
|
Jelölés
|
CE
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Nettó súly
|
1,85 kg
|
Szabványok
|
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, második környezet
EN 50347
EN 61800-3 C1 kategória
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 55011
IEC 61800-3 1. környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
TÜV-NURTL
cULus
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
|
IP védettségi szint
|
IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
|