Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILE2T661PB1A8 |
Schneider-Electric
 
ILE2T661PB1A8 picture- web-product-data-sheet
ILE2T661PB1A8
Lexium ILE integrált hajtásos szervomotor, kefe nélküli DC motorral, 66 mm, Modbus TCP, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILE
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
24 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Modbus TCP, Interbus csatlakozás
Hosszúság 229 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Worm gear, 3 stages
Csökkentési arány 115:1 (3675:32)
Névleges sebesség 35 rpm -24 V
35 rpm -48 V
Névleges nyomaték 10,6 N.m -24 V
10,6 N.m -48 V
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 66 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 36 mm
Szerelőlyukak száma 2
Szerelőlyukak átmérője 4,4 mm
Visszacsatolás típusa BLDC encoder
Tengelyvég Hole
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Betáplálási feszültség korlátok 18…55,2 V
Áramfelvétel 7000 mA állandó
5500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség rövidzár
Maximum supply current 0,1 A (tápellátás)
6,8 A -24 V
2,9 A -48 V
Névleges kimeneti teljesítmény 37 W -24 V
39 W -48 V
Csúcslassulási nyomaték 24,72 N.m -24 V
24,72 N.m -48 V
Folyamatos lassulási nyomaték 14 N.m
Detent torque 16,7 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 12 points/turn motor
0.26° gearbox output
Pontossági hiba +/- 1 pont
Forgórész tehetetlenség 1980 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 44 rpm
Maximális radiális erő Fr 200 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 80 N
Üzemidő órában 9000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 2,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 50347
EN 61800-3 C1 kategória
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 61800-3 1. környezet
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 50178
IEC 60072-1
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 2,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months