Schneider-Electric
 
ILS1F572PB1A0 picture- web-product-data-sheet
ILS1F572PB1A0
integrated drive ILS with stepper motor - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
380...415 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész CANopen DS301, Interbus csatlakozás
Hosszúság 115,9 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 300 rpm -24 V
600 rpm -36 V
Névleges nyomaték 0,9 N.m
Tartó nyomaték 1,02 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 50, 100, 125, 250, 500, 800 és 1000 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 38,1 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 6,35 mm
Tengelyhossz 21 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 3500 mA maximum
Tartozék biztosíték névleges értéke 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség rövidzár
Csúcslassulási nyomaték 0,9 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,9 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 0,22 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Maximális radiális erő Fr 24 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 100 N (húzóerő)
8,4 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 50347
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 61800-3 1. környezet
IEC 60072-1
IEC 50178
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 24,5 cm
1. csomag súlya 1,732 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 9,534 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months