Átviteli sebesség
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 és 1000 kbaud
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
85 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
6,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
99 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Index pulse
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
12 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…40 V
|
Áramfelvétel
|
5000 mA maximum
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
10 A
|
Bemenet/kimenet típusa
|
4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...4.5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
23...25 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
|
Védelem típusa
|
STO
Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
|
Csúcslassulási nyomaték
|
4 N.m
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
4 N.m
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
20000 points/turn
|
Pontossági hiba
|
+/- 6 arc min
|
Forgórész tehetetlenség
|
2,4 kg.cm²
|
Maximális mechanikai sebesség
|
1500 rpm
|
Maximális radiális erő Fr
|
100 N
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
170 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
|
Üzemidő órában
|
20000 óra csapágy
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
22 W
|
Brake release time
|
40 ms
|
Brake application time
|
20 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Nettó súly
|
5,4 kg
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 60072-1
IEC 50178
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 50347
EN 61800-3 C1 kategória
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
cULus
UL-Aex
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
|
IP védettségi szint
|
IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
|