Vissza
Fedezze fel a ILS1M851S1083
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
ILS1M851S1083
LEXIUM ILS WITH MOTION SEQUENCE
Letöltés ILS1M851S1083 termékadatlap
T0DAY
MÁJ. 15, 2024
End of Commercialization
AUG. 07, 2023
Jellemzõk
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
10,4 cm
1. csomag szélessége
18,0 cm
1.csomag hossza
36,5 cm
1. csomag súlya
4,1 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes
Igen