Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILS1R852PB1A0 |
Schneider-Electric
 
ILS1R852PB1A0 picture- web-product-data-sheet
ILS1R852PB1A0
Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, RS485, 24…36 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
380...415 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész RS485, Interbus csatlakozás
Hosszúság 170,6 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 100 rpm -24 V
200 rpm -36 V
Névleges nyomaték 4 N.m
Tartó nyomaték 4 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 9,6, 19,2 és 38,4 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 99 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 12 mm
Tengelyhossz 30 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 5000 mA maximum
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
STO
Csúcslassulási nyomaték 4 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 4 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 2,2 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 1500 rpm
Maximális radiális erő Fr 100 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 170 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 3,6 kg
Környezet
Szabványok EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 60072-1
EN/IEC 55011
EN 50347
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 61800-3 1. környezet
EN/IEC 61800-3
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…65 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,5 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 4,667 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 80 cm
2. csomag súlya 55,003 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 436
Garancia
Garancia 18 months