Schneider-Electric
 
ILS2D851PB1A0 picture- web-product-data-sheet
ILS2D851PB1A0
Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, DeviceNet, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész DeviceNet, Interbus csatlakozás
Hosszúság 140,6 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 300 rpm -24 V
600 rpm -48 V
Névleges nyomaték 2 N.m
Tartó nyomaték 2 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 125, 250, 500 kbauds
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 99 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 12 mm
Tengelyhossz 30 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55 V
Áramfelvétel 5000 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa STO
Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 2 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 2 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 1,1 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Maximális radiális erő Fr 100 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 170 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Termék súlya 2,6 kg
Környezet
Szabványok EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 55011
EN 50347
IEC 60072-1
EN/IEC 61800-3
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3 C1 kategória
Terméktanúsítványok cULus
TÜV-NURTL
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,0 cm
1. csomag súlya 3,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months