|
|
|
ILS2D852PB1A0
Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, DeviceNet, 24…48 V
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás
|
Készülék rövid neve
|
ILS
|
Motortípus
|
3-fázisú léptetőmotor
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
48 V
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kommunikációs interfész
|
DeviceNet, Interbus csatlakozás
|
Hosszúság
|
170,6 mm
|
Winding type
|
Medium speed of rotation and medium torque
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Sebességváltó típus
|
Without
|
Névleges sebesség
|
180 rpm -24 V
360 rpm -48 V
|
Névleges nyomaték
|
4 N.m
|
Tartó nyomaték
|
4 N.m
|
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség
|
125, 250, 500 kbauds
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
85 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
60 mm
|
Gallér központ mélysége
|
2 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
6,5 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
99 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Index pulse
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
12 mm
|
Tengelyhossz
|
30 mm
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…55 V
|
Áramfelvétel
|
5000 mA legnagyobb folyamatos
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
16 A
|
Üzembe helyezési felület
|
Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
|
Bemenet/kimenet típusa
|
4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...4.5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
23...25 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
|
Védelem típusa
|
Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
|
Csúcslassulási nyomaték
|
4 N.m
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
4 N.m
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
20000 points/turn
|
Pontossági hiba
|
+/- 6 arc min
|
Forgórész tehetetlenség
|
2,2 kg.cm²
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3000 rpm
|
Maximális radiális erő Fr
|
100 N
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
170 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
|
Üzemidő órában
|
20000 óra csapágy
|
Jelölés
|
CE
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Nettó súly
|
3,6 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61800-3 1. környezet
EN 50347
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 60072-1
EN/IEC 55011
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, második környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
TÜV-NURTL
cULus
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
|
IP védettségi szint
|
IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|