Schneider-Electric
 
ILS2P571PB1A0 picture- web-product-data-sheet
ILS2P571PB1A0
Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, Ethernet POWERLINK, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Ethernet Powerlink, Interbus csatlakozás
Hosszúság 101,9 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Nincs
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 1000 rpm -24 V
2000 rpm -48 V
Névleges nyomaték 0,45 N.m
Tartó nyomaték 0,45 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 100 Mbits
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 1
Gallér központ átmérője 38,1 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 6,35 mm
Tengelyhossz 21 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55 V
Áramfelvétel 3500 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 0,45 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,45 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 0,1 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
Maximális radiális erő Fr 24 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 100 N (húzóerő)
8,4 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 61800-3 1. környezet
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 55011
EN 61800-3:2001, második környezet
EN 50347
IEC 60072-1
EN 61800-3 C1 kategória
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 35,5 cm
1. csomag súlya 1,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months