Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ILS2T853PC1F0 |
Schneider-Electric
 
ILS2T853PC1F0 picture- web-product-data-sheet
ILS2T853PC1F0
Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, Modbus TCP, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
24 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész Modbus TCP, Interbus csatlakozás
Hosszúság 247,3 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Van
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 100 rpm -24 V
200 rpm -48 V
Névleges nyomaték 6 N.m
Tartó nyomaték 6 N.m lyuk
6 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Motorterek száma 3
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 99 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55 V
Áramfelvétel 5000 mA legnagyobb folyamatos
Kapcsolt biztosíték méretezés 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
STO
Kimeneti feszültség rövidzár
Csúcslassulási nyomaték 6 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 6 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 3,5 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 2000 rpm
Maximális radiális erő Fr 110 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 170 N (húzóerő)
30 N (nyomóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Fékbehúzó teljesítmény 22 W
Brake release time 40 ms
Brake application time 20 ms
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 6,5 kg
Környezet
Szabványok EN 61800-3 C1 kategória
EN/IEC 55011
EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 61800-3
EN 50347
IEC 60072-1
IEC 61800-3 1. környezet
Terméktanúsítványok cULus
TÜV-NURTL
UL-Aex
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 6,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f