|
|
|
IMT47217
MUREVA LED reflektor, 20W, 2000lm, 6500K, IP44, mozgásérzékelővel, 230V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vízszivárgás érzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Raktárak és parkoló garázsok
Lakossági
Médiaeszköz-támogatás
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Kültéri
|
Total system power
|
20 W
|
Fényforrás
|
LED
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Teljesítmény tényező
|
0,7
|
Színvisszaadási index
|
R a sub> = 80
|
Fényáram
|
2000 lm
|
Izzó élettartama
|
50000 óra
|
Színhőmérséklet
|
6500 K
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Tartozék
|
Sensor
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Sugárzási szög
|
110 °
|
Forma
|
Négyszögletes
|
Magasság
|
163,4 mm
|
Szélesség
|
181,4 mm
|
Mélység
|
26,0 mm
|
Nettó súly
|
570 g
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Időjárásálló
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…45 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,2 cm
|
1.csomag hossza
|
19,2 cm
|
1. csomag súlya
|
630 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,003 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
68,024 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|