Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM10102P |
Schneider-Electric
 
ISM10102P picture- web-product-data-sheet
ISM10102P
OPTILINE 45 külső könyök 75x55 mm, műanyag, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Product type Külső sarok
Colour Polárfehér (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Műanyag
Csatormázási méret 75 x 55 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Product material PC/ABS
Hosszúság 105 mm
Magasság 84 mm
Szélesség 105 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 13,500 cm
1. csomag súlya 93,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,771 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen