Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM10256 |
Schneider-Electric
 
ISM10256 picture- web-product-data-sheet
ISM10256
OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 95x55 mm, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Product type Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Colour Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Alumínium
Csatormázási méret 95 x 55 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Product material PC/ABS festett
Hosszúság 100 mm
Magasság 100 mm
Szélesség 57 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10 cm
1. csomag szélessége 5,7 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 37 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,481 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 45 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 47,848 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen