|
|
|
ISM10304P
OPTILINE 45 végzáró 140x55 mm, műanyag, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Ütköző
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
140 x 55 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
Csavarral rögzített
|
Product material
|
PC/ABS
|
Hosszúság
|
21 mm
|
Magasság
|
144 mm
|
Szélesség
|
56 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
34 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
2. csomag hossza
|
15 cm
|
2. csomag súlya
|
71 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,877 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|