Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM10351 |
Schneider-Electric
 
ISM10351 picture- web-product-data-sheet
ISM10351
OPTILINE 45 belső könyök 140x55 mm, alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Product type Belső sarok
Colour Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Alumínium
Csatormázási méret 140 x 55 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Product material PC/ABS festett
Hosszúság 117 mm
Magasság 149 mm
Szélesség 117 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP30
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 14,000 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 125,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,726 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen