Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM10552 |
Schneider-Electric
 
ISM10552 picture- web-product-data-sheet
ISM10552
OPTILINE 45 külső könyök 185x55 mm, alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Product type Külső sarok
Colour Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Alumínium
Csatormázási méret 185 x 55 mm
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Product material PC/ABS festett
Hosszúság 105 mm
Magasság 194 mm
Szélesség 105 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP30
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,4 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 167 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 29,9 cm
2. csomag hossza 39,8 cm
2. csomag súlya 2,081 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 45 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 28,648 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen