|
|
|
ISM10905P
OPTILINE tömítőcsík, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Záróléc
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
24 m
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
120 x 55 mm
95 x 55 mm
185 x 55 mm
140 x 55 mm
165 x 55 mm
80 x 55 mm
75 x 55 mm
155 x 55 mm
|
Product material
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
17 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
2
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
100 cm
|
1. csomag súlya
|
116 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
5,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
12 cm
|
2. csomag hossza
|
203,5 cm
|
2. csomag súlya
|
3,674 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1440
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
124 cm
|
3. csomag hossza
|
210 cm
|
3. csomag súlya
|
236,44 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|