Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM11200P |
Schneider-Electric
 
ISM11200P picture- web-product-data-sheet
ISM11200P
OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 95x55 mm, műanyag, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 70
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Termék vagy alkatrész típusa Telepítési csatorna
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként 12 m
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Műanyag
Csatormázási méret 95 x 55 mm
Rekeszfelosztás 1 rekesz
Szerelési hely Belső
Rögzítési mód Csavarokkal
Előlap nyitó oldal 70 mm
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság 2000 mm
Magasság 95 mm
Szélesség 55 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 2
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 200,0 cm
1. csomag súlya 1,98 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 12,0 cm
2. csomag szélessége 25,0 cm
2. csomag hossza 204,0 cm
2. csomag súlya 12,13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 62,0 cm
3. csomag szélessége 120,0 cm
3. csomag hossza 210,0 cm
3. csomag súlya 214,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen