Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM11254 |
Schneider-Electric
 
ISM11254 picture- web-product-data-sheet
ISM11254
OPTILINE Végzáró 95x55 mm, alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 70
Kábel installációs rendszer Csatornázás
Product type Ütköző
Colour Fémes alumínium
Quantity package 1 / unit 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag Alumínium
Csatormázási méret 95 x 55 mm
Rögzítési mód Csavarral rögzített
Furatokba csatlakoztatható
Product material PC/ABS festett
Hosszúság 21 mm
Magasság 99 mm
Szélesség 56 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,9 cm
1. csomag szélessége 5,6 cm
1.csomag hossza 2,1 cm
1. csomag súlya 24,5 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 29,9 cm
2. csomag hossza 39,8 cm
2. csomag súlya 5,681 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 1600
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 45 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 57,448 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen