|
|
|
ISM15010
OPTILINE 70 szigetelődoboz egyes Altira adapterhez, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 21, 2021
|
|
End of Standard Services FEBR. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
Csatornázás
|
Product type
|
Telepítési doboz
|
Csővezeték anyag
|
Alumínium
Műanyag
|
Pólus típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Csatormázási méret
|
155 x 55 mm
80 x 55 mm
120 x 55 mm
185 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Suitable for
|
Altistart szerelvény
Unica szerelvény
Szerelvény c/c 60 mm
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
Szabadonálló
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
1 modul
|
Colour
|
Fehér (RAL 9010)
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PC/ABS
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
24 g