|
|
|
ISM15101P
OPTILINE 70 Altira adapter, kettes, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
Csatornázás
Oszlop
Pólus
|
Product type
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
Alumínium
|
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Egy szerelődoboz
Két szerelődoboz
Kétoldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Szervizdoboz típusa
|
Szervizdoboz készlet
|
Csatormázási méret
|
185 x 55 mm
120 x 55 mm
155 x 55 mm
95 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Configuration
|
Üres
|
Suitable for
|
Altistart szerelvény
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
Szabadonálló
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
2 modul
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PC/ABS
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Hosszúság
|
140 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP21
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
64,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,685 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|