|
|
|
ISM20151P
OPTILINE 45 Energiaoszlop, mozgatható, egyoldalas, 2.9 m, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
OptiLine
|
Termék neve
|
OptiLine 45
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Product type
|
Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
|
Pólus típusa
|
Négy szerelődoboz
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Kiegészítő jellemzők
Additional information
|
Hajlékony védőcső 2000 mm
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Előlap nyitó oldal
|
45 mm
|
Anyag
|
Alumínium porszórt
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
2900 mm
|
Mélység
|
140 mm
|
Szélesség
|
149 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 60598-2-22
IEC 1095
NF C 68-102
SS 424 10 32 : 1989
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,0 cm
|
1.csomag hossza
|
308,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
15,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,7 cm
|
2. csomag hossza
|
340,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,75 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
93,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
3. csomag hossza
|
370,0 cm
|
3. csomag súlya
|
175,0 kg