|
|
|
ISM20208P
OPTILINE 70 minioszlop, 0.7 m, kétoldalas,üres, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
|
Product type
|
Oszloprögzítő eszköz
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Rögzítési mód
|
Rácsavarozás
|
Előlap nyitó oldal
|
45 mm
|
Anyag
|
Alumínium porszórt
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
116 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
70,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,73 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
12,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,6 cm
|
2. csomag hossza
|
70,2 cm
|
2. csomag súlya
|
3,152 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
28
|
3.csomag magassága
|
67,4 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
108,256 kg