|
|
|
ISM20346
OPTILINE 45 Pop-up doboz, 6x2P+F és 6 szerelvény nélkül, eloxált alu
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 02, 2020
|
|
End of Standard Services ÁPR. 16, 2020
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
|
Product type
|
Servis központi mérőtok
|
Szervizdoboz típusa
|
Felugró
|
Configuration
|
Előhuzalozott, kimenetekkel, kábel és csatlakozódugó
|
Outlet range
|
Altira
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok száma
|
6 x szabvány áramelosztó készlet oldalsó földcsatlakozás
|
Colour
|
Semleges
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
325 mm
|
Átmérő
|
236 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN-AW-6063
SS 424 10 32 : 1989
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,6 cm
|
1.csomag hossza
|
32,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,9 kg
|
Garancia
|
|