|
|
|
ISM20358
OPTILINE 45 forgatható asztali csatlakozóegység 8+6+VGA, eloxált alu
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 14, 2017
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
|
Product type
|
Servis központi mérőtok
|
Szervizdoboz típusa
|
Forgatható
|
Configuration
|
Előhuzalozott, kimenetekkel, kábel és csatlakozódugó
|
Outlet range
|
Altira
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok száma
|
8 x szabvány áramelosztó készlet oldalsó földcsatlakozás
|
Adataljzatok száma
|
1 x LAN switch
7 x RJ45
2 x A-V kapcsoló
|
Colour
|
Semleges
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Hosszúság
|
720 mm
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
130 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN-AW-6063
SS 424 10 32 : 1989
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13 cm
|
1. csomag szélessége
|
72 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
4,39 kg
|
Garancia
|
|