|
|
|
ISM20400
OPTILINE 45 mini Pop-up doboz, 3 molulos, szerelvények nélkül, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
|
Product type
|
Servis központi mérőtok
|
Szervizdoboz típusa
|
Felugró
|
Configuration
|
Üres
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Semleges
|
Modulok száma
|
3 modul
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Hosszúság
|
252 mm
|
Magasság
|
112 mm
|
Átmérő
|
100 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
1.csomag hossza
|
36,000 cm
|
1. csomag súlya
|
932,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
33,368 kg