|
|
|
ISM20410
OPTILINE 45 Flip-up doboz, 6 modulos, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
|
Product type
|
Servis központi mérőtok
|
Szervizdoboz típusa
|
Szintbe szerelt asztal
|
Configuration
|
Üres
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Szürke
|
Anyag
|
Alumínium porszórt
Acél
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Hosszúság
|
305 mm
|
Magasság
|
105 mm
|
Szélesség
|
160 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,000 cm
|
1.csomag hossza
|
41,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,513 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
92,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
48,312 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|