|
|
|
ISM20507
OptiLine 70 - pole - tension-mounted - two-sided - natural - 5170-5570 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 27, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
OptiLine
|
Termék neve
|
P
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Product type
|
Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
|
Pólus típusa
|
Kétoldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Kiegészítő jellemzők
Additional information
|
Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
|
Colour
|
Semleges
|
Előlap nyitó oldal
|
70 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
5170…5570 mm
|
Mélység
|
118 mm
|
Szélesség
|
120 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 1095
SS 424 10 32 : 1989
EN-AW-6063
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
12,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|