|
|
|
ISM20521
OPTILINE 70 energiaoszlop, szabadon álló, kétoldalas, 2.4 m, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
OptiLine
|
Termék neve
|
P
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Product type
|
Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
|
Pólus típusa
|
Kétoldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Semleges
|
Előlap nyitó oldal
|
70 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
2420 mm
|
Mélység
|
118 mm
|
Szélesség
|
120 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 1095
SS 424 10 32 : 1989
EN-AW-6063
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
242,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,596 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
92,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
255,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
173,536 kg