|
|
|
ISM20606
OPTILINE 70 minioszlop, kétoldalas, 4 modul, eloxált alu
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
|
Product type
|
Oszloprögzítő eszköz
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Semleges
|
Rögzítési mód
|
Rácsavarozás
|
Előlap nyitó oldal
|
70 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
333 mm
|
Szélesség
|
164 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN-AW-6063
IEC 1095
SS 424 10 32 : 1989
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,781 kg