Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM20608 |
Schneider-Electric
 
ISM20608 picture- web-product-data-sheet
ISM20608
OPTILINE 70 minioszlop, kétoldalas, 4 modul, nyitott, eloxált alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 70
Kábel installációs rendszer Oszlop
Product type Oszloprögzítő eszköz
Oszlop típusa Kétoldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés Eloxált
Kiegészítő jellemzők
Colour Semleges
Rögzítési mód Rácsavarozás
Előlap nyitó oldal 70 mm
Anyag Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit 1 darab
Magasság 333 mm
Szélesség 164 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN-AW-6063
IEC 1095
SS 424 10 32 : 1989
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,4 cm
1. csomag szélessége 16,4 cm
1.csomag hossza 33,3 cm
1. csomag súlya 1,42 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 62,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 71,12 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months