|
|
|
ISM20816
OPTILINE mennyezeti rögzítő, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
Szervizdoboz
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mennyezeti keret
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Két szerelődoboz
Kétoldalas
Egy oldalas
Egy szerelődoboz
|
Szervizdoboz típusa
|
Szervizdoboz készlet
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Termékkompatibilitás
|
Altistart szerelvény
Unica szerelvény
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Alumínium porszórt
|
Hosszúság
|
90 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
156 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
15,600 cm
|
1. csomag súlya
|
120,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,087 kg