|
|
|
ISM20818
OPTILINE taposócsatorna toldóelem, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóhüvely
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Kétoldalas
Egy szerelődoboz
Két szerelődoboz
Egy oldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7032)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
78 mm
|
Magasság
|
20 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,97 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,97 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
2. csomag hossza
|
12,0 cm
|
2. csomag súlya
|
130,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,087 kg