|
|
|
ISM20825
OPTILINE 45 rekeszprofil oszlopokhoz, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Osztott hátsó tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Hosszúság
|
52 mm
|
Magasság
|
500 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,100 cm
|
1.csomag hossza
|
49,800 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,927 kg