|
|
|
ISM20826P
OPTILINE 45 taposócsatorna adapter, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Egy szerelődoboz
Két szerelődoboz
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Anyag
|
PC/ABS
|
Hosszúság
|
110 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
63 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,09 kg