|
|
|
ISM20828
OPTILINE Padlórögzítő, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padlórögzítő keret
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Kétoldalas
Két szerelődoboz
Egy szerelődoboz
Egy oldalas
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Fémes alumínium
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Acél galvanizált
|
Hosszúság
|
60 mm
|
Magasság
|
13 mm
|
Szélesség
|
49 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,9 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 g