|
|
|
ISM50332
OPTILINE 45 acéldoboz betonpadlóba, téglalap alakú, 200 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Esztrich padló
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Köröm
|
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Product material
|
Acéllemez horganyzott
|
Hosszúság
|
350 mm
|
Magasság
|
75…110 mm
|
Szélesség
|
350 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,5 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|